Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
4
Кожухи
2
N.º de referencia: 09 45 545 1924
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 545 1924
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Название
  • Категория System cabling
  • Серия USB
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    IP20 USB 2.0
    Type A Connector
  • Соединитель 2
    HIFF USB 2.0
    Type A Female
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Экранирование Shielded
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Номинальное напряжение 30 V DC
  • Скорость передачи данных ‌ 480 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции > 1.6 x 106 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4.9 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Полное сопротивление ‌90 Ω ±15 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 156.1 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140263222
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600