Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Kontakte
20
Steckpartner
8
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Gehäuse
3
N.º de referencia: 09 04 532 3213
DIN-Power D032FC-C1-cod
DIN-Power D032FC-C1-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 32
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos, Codificación lateral
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 04 532 3213
DIN-Power D032FC-C1-cod
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
8
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type D
  • Element Female connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 32
  • Coding
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
    Side coding
  • PCB fixing With fixing flange
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Contact spacing (mating side) 5.08 mm
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 3 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 17.98 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140008670
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection