Por favor haga clic en "Cambiar" para seleccionar otra referencia.
Imagen N.º de referencia Descripción Información técnica Atributos Cantidad Cambiar
Modules
AISLANTE HEMBRA 10 ESS DOBLE CAGE CLAMP 09 33 010 2772
AISLANTE HEMBRA 10 ESS DOBLE CAGE CLAMP
Categoría: Aislantes, Serie: Han® ESS, Método de terminación: Terminación de borne de cepo, Tipo: Hembra, Tamaño: 10 B, Número de contactos: 10, Contacto PE: Sí, Detalles: dos terminaciones por contacto solo para capotas/bases de construcción alta, Sección de conductor: 0,14 ... 2,5 mm², Sección de cable [AWG]: AWG 26 ... AWG 14, Corriente nominal: ‌ 16 A, Voltaje nominal: 500 V, Tensión de choque nominal: 6 kV, Nivel de contaminación: 3, Tensión nominal según UL: 600 V, Tensión nominal según CSA: 600 V, Resistencia de aislamiento: >1010 Ω, Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ, Longitud de pelado del cable: 9 ... 11 mm, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Ciclos de conexión: ≥ 500, Material (aislante): Policarbonato (PC), Color (aislante): RAL 7032 (gris guijarro), Material (contactos): Aleación de cobre, Superficie (contactos): Chapado en plata, Clase de inflamabilidad del material según UL 94: V-0, RoHS: conforme con exención, Exenciones RoHS: 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV: conforme con exención, China RoHS: 50, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: Sí, Sustancias REACH SVHC: Plomo, Número ECHA SCIP: 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, Certificaciones: DNV GL, Tamaño del embalaje: 1, Peso neto: 80 g, País de origen: Rumanía, Número europeo de arancel aduanero: 85366990, GTIN: 5713140051126, eCl@ss: 27.440.205,00, ETIM: EC000438, UNSPSC 24.0: 39121522,
1 item
Housing
Carcasa alta Han10B 1E M32 19 30 010 0447
Carcasa alta Han10B 1E M32
Categoría: Capotas/bases, Serie de capotas/bases: Han® B, Tipo de capota/base: Capota, Tipo: Perfil alto, Tamaño: 10 B, Versión: Entrada superior, Número de entradas de cable: 1, Entrada de cable: 1x M32, Tipo de bloqueo: Enclave único, Campo de aplicación: Capotas/bases estándar para conectores industriales, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Nota sobre la temperatura de limitación: Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984., Ciclos de conexión: ≥ 500, Grado de protección según IEC 60529: IP65 IP66 IP67, Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E: 4 4X 12, Material (capota/base): Fundición de aluminio, Superficie (capota/base): Recubierto de polvo, Color (capota/base): RAL 7037 (gris polvo), RoHS: conforme, Estado ELV: conforme, China RoHS: e, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: No incluido, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Níquel, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro: R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3), UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, Certificaciones: CE DNV GL, Tamaño del embalaje: 1, Peso neto: 100 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85389099, GTIN: 5713140125391, eCl@ss: 27.440.202,00, ETIM: EC000437, UNSPSC 24.0: 39121466,
1 item Cambiar