Por favor haga clic en "Cambiar" para seleccionar otra referencia.
Imagen N.º de referencia Descripción Información técnica Atributos Cantidad Cambiar
Modules
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS Han 10E (AF) 09 14 010 0303
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS Han 10E (AF)
Categoría: Accesorios, Serie: Han-Modular®, Tipo de accesorio: Bastidor articulado, Descripción del accesorio: para 3 módulos A ... C, Características: Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm² Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm², Tamaño: 10 B, Longitud de pelado del cable: 8 ... 10 mm, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Ciclos de conexión: ≥ 500, Diámetro: Cinc fundido a presión, RoHS: conforme con exención, Exenciones RoHS: 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV: conforme con exención, China RoHS: 50, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: Sí, Sustancias REACH SVHC: Plomo, Número ECHA SCIP: 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo, Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076, Certificaciones: DNV GL, Tamaño del embalaje: 2, Peso neto: 10 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85389099, GTIN: 5713140020849, eCl@ss: 27.440.206,00, ETIM: EC002312, UNSPSC 24.0: 39121421,
1 item
Modules > Plug-in position A
MODULO HEMBRA Han E 09 14 006 3101
MODULO HEMBRA Han E
Categoría: Módulos, Serie: Han-Modular®, Tipo de módulo: Módulo Han® E, Tamaño del módulo: Módulo sencillo, Método de terminación: Terminación de engaste, Tipo: Hembra, Número de contactos: 6, Detalles: Por favor, pida los contactos de engaste por separado., Sección de conductor: 0,14 ... 4 mm², Diámetro exterior de hilo: ≤4,8 mm, Corriente nominal: ‌ 16 A, Voltaje nominal: 500 V, Tensión de choque nominal: 6 kV, Nivel de contaminación: 3, Tensión nominal según UL: 600 V, Resistencia de aislamiento: >1010 Ω, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Ciclos de conexión: ≥ 500, Material (aislante): Policarbonato (PC), Color (aislante): RAL 7032 (gris guijarro), Clase de inflamabilidad del material según UL 94: V-0, RoHS: conforme, Estado ELV: conforme, China RoHS: e, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: No incluido, Sustancias de la California Proposition 65: No incluido, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Certificaciones: DNV GL, Tamaño del embalaje: 2, Peso neto: 1,1 g 0,003 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85389099, GTIN: 5713140020511, eCl@ss: 27.440.217,00, ETIM: EC000438, UNSPSC 24.0: 39121552,
1 item
Modules > Plug-in position A > Contacts
CONT. HEMBRA Han E 1,5 MM 09 33 000 6204
CONT. HEMBRA Han E 1,5 MM
Categoría: Contactos, Serie: Han E®, Tipo de contacto: Contacto de engaste, Método de terminación: Terminación de engaste, Tipo: Hembra, Identificación de contacto: 2 ranuras, Proceso de fabricación: Contactos girados, Sección de conductor: 1,5 mm², Sección de cable [AWG]: AWG 16, Corriente nominal: ≤ 16 A, Resistencia de contacto: ≤ 1 mΩ, Longitud de pelado del cable: 7,5 mm, Ciclos de conexión: ≥ 500, Material (contactos): Aleación de cobre, Superficie (contactos): Chapado en plata, RoHS: conforme con exención, Exenciones RoHS: 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV: conforme con exención, China RoHS: 50, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: Sí, Sustancias REACH SVHC: Plomo, Número ECHA SCIP: b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo, Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, Tamaño del embalaje: 100, Peso neto: 0,8 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85366990, GTIN: 5713140049949, eCl@ss: 27.440.204,00, ETIM: EC000796, UNSPSC 24.0: 39121522,
6 items Cambiar
Modules > Plug-in position B
Han-MODULAR/MODULO CIEGO 09 14 000 9950
Han-MODULAR/MODULO CIEGO
Categoría: Módulos, Serie: Han-Modular®, Tipo de módulo: Módulo ciego Han ®, Tamaño del módulo: Módulo sencillo, Tipo: Macho Hembra, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Material (aislante): Policarbonato (PC), Color (aislante): RAL 7032 (gris guijarro), Clase de inflamabilidad del material según UL 94: V-0, RoHS: conforme, Estado ELV: conforme, China RoHS: e, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: No incluido, Sustancias de la California Proposition 65: No incluido, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Tamaño del embalaje: 2, Peso neto: 2,15 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85366990, GTIN: 5713140018778, eCl@ss: 27.440.392,00, ETIM: EC002939, UNSPSC 24.0: 39121400,
1 item
Modules > Plug-in position C
MODULO HEMBRA Han E 09 14 006 3101
MODULO HEMBRA Han E
Categoría: Módulos, Serie: Han-Modular®, Tipo de módulo: Módulo Han® E, Tamaño del módulo: Módulo sencillo, Método de terminación: Terminación de engaste, Tipo: Hembra, Número de contactos: 6, Detalles: Por favor, pida los contactos de engaste por separado., Sección de conductor: 0,14 ... 4 mm², Diámetro exterior de hilo: ≤4,8 mm, Corriente nominal: ‌ 16 A, Voltaje nominal: 500 V, Tensión de choque nominal: 6 kV, Nivel de contaminación: 3, Tensión nominal según UL: 600 V, Resistencia de aislamiento: >1010 Ω, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Ciclos de conexión: ≥ 500, Material (aislante): Policarbonato (PC), Color (aislante): RAL 7032 (gris guijarro), Clase de inflamabilidad del material según UL 94: V-0, RoHS: conforme, Estado ELV: conforme, China RoHS: e, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: No incluido, Sustancias de la California Proposition 65: No incluido, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro: R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Certificaciones: DNV GL, Tamaño del embalaje: 2, Peso neto: 1,1 g 0,003 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85389099, GTIN: 5713140020511, eCl@ss: 27.440.217,00, ETIM: EC000438, UNSPSC 24.0: 39121552,
1 item
Modules > Plug-in position C > Contacts
CONT. HEMBRA Han E 1,5 MM 09 33 000 6204
CONT. HEMBRA Han E 1,5 MM
Categoría: Contactos, Serie: Han E®, Tipo de contacto: Contacto de engaste, Método de terminación: Terminación de engaste, Tipo: Hembra, Identificación de contacto: 2 ranuras, Proceso de fabricación: Contactos girados, Sección de conductor: 1,5 mm², Sección de cable [AWG]: AWG 16, Corriente nominal: ≤ 16 A, Resistencia de contacto: ≤ 1 mΩ, Longitud de pelado del cable: 7,5 mm, Ciclos de conexión: ≥ 500, Material (contactos): Aleación de cobre, Superficie (contactos): Chapado en plata, RoHS: conforme con exención, Exenciones RoHS: 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV: conforme con exención, China RoHS: 50, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: Sí, Sustancias REACH SVHC: Plomo, Número ECHA SCIP: b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo, Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, Tamaño del embalaje: 100, Peso neto: 0,8 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85366990, GTIN: 5713140049949, eCl@ss: 27.440.204,00, ETIM: EC000796, UNSPSC 24.0: 39121522,
6 items
Modules > Plug-in position C > Signal contacts
CONTACTO HEMBRA Han E 1 MM 09 33 000 6205
CONTACTO HEMBRA Han E 1 MM
Categoría: Contactos, Serie: Han E®, Tipo de contacto: Contacto de engaste, Método de terminación: Terminación de engaste, Tipo: Hembra, Identificación de contacto: 1 ranura, Proceso de fabricación: Contactos girados, Sección de conductor: 1 mm², Sección de cable [AWG]: AWG 18, Corriente nominal: ≤ 16 A, Resistencia de contacto: ≤ 1 mΩ, Longitud de pelado del cable: 7,5 mm, Ciclos de conexión: ≥ 500, Material (contactos): Aleación de cobre, Superficie (contactos): Chapado en plata, RoHS: conforme con exención, Exenciones RoHS: 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV: conforme con exención, China RoHS: 50, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: Sí, Sustancias REACH SVHC: Plomo, Número ECHA SCIP: b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Plomo, Especificaciones: IEC 60664-1 IEC 61984, Tamaño del embalaje: 100, Peso neto: 1,45 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85366990, GTIN: 5713140049956, eCl@ss: 27.440.204,00, ETIM: EC000796, UNSPSC 24.0: 39121522,
1 item
Housing
Carcasa alta Han10B 1E M32 19 30 010 0447
Carcasa alta Han10B 1E M32
Categoría: Capotas/bases, Serie de capotas/bases: Han® B, Tipo de capota/base: Capota, Tipo: Perfil alto, Tamaño: 10 B, Versión: Entrada superior, Número de entradas de cable: 1, Entrada de cable: 1x M32, Tipo de bloqueo: Enclave único, Campo de aplicación: Capotas/bases estándar para conectores industriales, Temperatura de limitación: -40 ... +125 °C, Nota sobre la temperatura de limitación: Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984., Ciclos de conexión: ≥ 500, Grado de protección según IEC 60529: IP65 IP66 IP67, Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E: 4 4X 12, Material (capota/base): Fundición de aluminio, Superficie (capota/base): Recubierto de polvo, Color (capota/base): RAL 7037 (gris polvo), RoHS: conforme, Estado ELV: conforme, China RoHS: e, Sustancias REACH ANNEX XVII: No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV: No incluido, Sustancias REACH SVHC: No incluido, Sustancias de la California Proposition 65: Sí, Sustancias de la California Proposition 65: Níquel, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro: R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3), UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, Certificaciones: CE DNV GL, Tamaño del embalaje: 1, Peso neto: 100 g, País de origen: Alemania, Número europeo de arancel aduanero: 85389099, GTIN: 5713140125391, eCl@ss: 27.440.202,00, ETIM: EC000437, UNSPSC 24.0: 39121466,
1 item Cambiar