|
Modules
|
|
09 14 010 0303
|
ADAPTADOR BISAGRA 3 MODULOS Han 10E (AF)
|
|
Categoría:
Accesorios, Serie:
Han-Modular®, Tipo de accesorio:
Bastidor articulado, Descripción del accesorio:
para 3 módulos A ... C, Características:
Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm² Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm², Tamaño:
10 B, Longitud de pelado del cable:
8 ... 10 mm, Temperatura de limitación:
-40 ... +125 °C, Ciclos de conexión:
≥ 500, Diámetro:
Cinc fundido a presión, RoHS:
conforme con exención, Exenciones RoHS:
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV:
conforme con exención, China RoHS:
50, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
Sí, Sustancias REACH SVHC:
Plomo, Número ECHA SCIP:
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675, Sustancias de la California Proposition 65:
Sí, Sustancias de la California Proposition 65:
Plomo, Especificaciones:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076, Certificaciones:
DNV GL, Tamaño del embalaje:
2, Peso neto:
10 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85389099, GTIN:
5713140020849, eCl@ss:
27.440.206,00, ETIM:
EC002312, UNSPSC 24.0:
39121421,
|
1 item
|
|
|
Modules > Plug-in position A
|
|
09 14 006 3101
|
MODULO HEMBRA Han E
|
|
Categoría:
Módulos, Serie:
Han-Modular®, Tipo de módulo:
Módulo Han® E, Tamaño del módulo:
Módulo sencillo, Método de terminación:
Terminación de engaste, Tipo:
Hembra, Número de contactos:
6, Detalles:
Por favor, pida los contactos de engaste por separado., Sección de conductor:
0,14 ... 4 mm², Diámetro exterior de hilo:
≤4,8 mm, Corriente nominal:
16 A, Voltaje nominal:
500 V, Tensión de choque nominal:
6 kV, Nivel de contaminación:
3, Tensión nominal según UL:
600 V, Resistencia de aislamiento:
>1010 Ω, Temperatura de limitación:
-40 ... +125 °C, Ciclos de conexión:
≥ 500, Material (aislante):
Policarbonato (PC), Color (aislante):
RAL 7032 (gris guijarro), Clase de inflamabilidad del material según UL 94:
V-0, RoHS:
conforme, Estado ELV:
conforme, China RoHS:
e, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
No incluido, Sustancias de la California Proposition 65:
No incluido, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios:
EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Especificaciones:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Certificaciones:
DNV GL, Tamaño del embalaje:
2, Peso neto:
1,1 g 0,003 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85389099, GTIN:
5713140020511, eCl@ss:
27.440.217,00, ETIM:
EC000438, UNSPSC 24.0:
39121552,
|
1 item
|
|
|
Modules > Plug-in position A > Contacts
|
|
09 33 000 6204
|
CONT. HEMBRA Han E 1,5 MM
|
|
Categoría:
Contactos, Serie:
Han E®, Tipo de contacto:
Contacto de engaste, Método de terminación:
Terminación de engaste, Tipo:
Hembra, Identificación de contacto:
2 ranuras, Proceso de fabricación:
Contactos girados, Sección de conductor:
1,5 mm², Sección de cable [AWG]:
AWG 16, Corriente nominal:
≤ 16 A, Resistencia de contacto:
≤ 1 mΩ, Longitud de pelado del cable:
7,5 mm, Ciclos de conexión:
≥ 500, Material (contactos):
Aleación de cobre, Superficie (contactos):
Chapado en plata, RoHS:
conforme con exención, Exenciones RoHS:
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV:
conforme con exención, China RoHS:
50, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
Sí, Sustancias REACH SVHC:
Plomo, Número ECHA SCIP:
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, Sustancias de la California Proposition 65:
Sí, Sustancias de la California Proposition 65:
Plomo, Especificaciones:
IEC 60664-1 IEC 61984, Tamaño del embalaje:
100, Peso neto:
0,8 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85366990, GTIN:
5713140049949, eCl@ss:
27.440.204,00, ETIM:
EC000796, UNSPSC 24.0:
39121522,
|
6 items
|
Cambiar
|
|
Modules > Plug-in position B
|
|
09 14 000 9950
|
Han-MODULAR/MODULO CIEGO
|
|
Categoría:
Módulos, Serie:
Han-Modular®, Tipo de módulo:
Módulo ciego Han ®, Tamaño del módulo:
Módulo sencillo, Tipo:
Macho Hembra, Temperatura de limitación:
-40 ... +125 °C, Material (aislante):
Policarbonato (PC), Color (aislante):
RAL 7032 (gris guijarro), Clase de inflamabilidad del material según UL 94:
V-0, RoHS:
conforme, Estado ELV:
conforme, China RoHS:
e, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
No incluido, Sustancias de la California Proposition 65:
No incluido, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios:
EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Tamaño del embalaje:
2, Peso neto:
2,15 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85366990, GTIN:
5713140018778, eCl@ss:
27.440.392,00, ETIM:
EC002939, UNSPSC 24.0:
39121400,
|
1 item
|
|
|
Modules > Plug-in position C
|
|
09 14 006 3101
|
MODULO HEMBRA Han E
|
|
Categoría:
Módulos, Serie:
Han-Modular®, Tipo de módulo:
Módulo Han® E, Tamaño del módulo:
Módulo sencillo, Método de terminación:
Terminación de engaste, Tipo:
Hembra, Número de contactos:
6, Detalles:
Por favor, pida los contactos de engaste por separado., Sección de conductor:
0,14 ... 4 mm², Diámetro exterior de hilo:
≤4,8 mm, Corriente nominal:
16 A, Voltaje nominal:
500 V, Tensión de choque nominal:
6 kV, Nivel de contaminación:
3, Tensión nominal según UL:
600 V, Resistencia de aislamiento:
>1010 Ω, Temperatura de limitación:
-40 ... +125 °C, Ciclos de conexión:
≥ 500, Material (aislante):
Policarbonato (PC), Color (aislante):
RAL 7032 (gris guijarro), Clase de inflamabilidad del material según UL 94:
V-0, RoHS:
conforme, Estado ELV:
conforme, China RoHS:
e, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
No incluido, Sustancias de la California Proposition 65:
No incluido, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios:
EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Especificaciones:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Certificaciones:
DNV GL, Tamaño del embalaje:
2, Peso neto:
1,1 g 0,003 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85389099, GTIN:
5713140020511, eCl@ss:
27.440.217,00, ETIM:
EC000438, UNSPSC 24.0:
39121552,
|
1 item
|
|
|
Modules > Plug-in position C > Contacts
|
|
09 33 000 6204
|
CONT. HEMBRA Han E 1,5 MM
|
|
Categoría:
Contactos, Serie:
Han E®, Tipo de contacto:
Contacto de engaste, Método de terminación:
Terminación de engaste, Tipo:
Hembra, Identificación de contacto:
2 ranuras, Proceso de fabricación:
Contactos girados, Sección de conductor:
1,5 mm², Sección de cable [AWG]:
AWG 16, Corriente nominal:
≤ 16 A, Resistencia de contacto:
≤ 1 mΩ, Longitud de pelado del cable:
7,5 mm, Ciclos de conexión:
≥ 500, Material (contactos):
Aleación de cobre, Superficie (contactos):
Chapado en plata, RoHS:
conforme con exención, Exenciones RoHS:
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV:
conforme con exención, China RoHS:
50, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
Sí, Sustancias REACH SVHC:
Plomo, Número ECHA SCIP:
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d, Sustancias de la California Proposition 65:
Sí, Sustancias de la California Proposition 65:
Plomo, Especificaciones:
IEC 60664-1 IEC 61984, Tamaño del embalaje:
100, Peso neto:
0,8 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85366990, GTIN:
5713140049949, eCl@ss:
27.440.204,00, ETIM:
EC000796, UNSPSC 24.0:
39121522,
|
6 items
|
Cambiar
|
|
Housing
|
|
19 62 810 0427
|
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
|
|
Categoría:
Capotas/bases, Serie de capotas/bases:
Han® EMC/B Han® High Temp, Tipo de capota/base:
Capota, Tipo:
Perfil alto, Tamaño:
10 B, Versión:
Entrada superior, Número de entradas de cable:
1, Entrada de cable:
1x M32, Tipo de bloqueo:
Enclave doble, Temperatura de limitación:
-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp, Nota sobre la temperatura de limitación:
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984., Ciclos de conexión:
≥ 500, Grado de protección según IEC 60529:
IP65 IP66, Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E:
4 12, Material (capota/base):
Fundición de aluminio, Superficie (capota/base):
No revestido, Color (capota/base):
No pintado, RoHS:
conforme, Estado ELV:
conforme, China RoHS:
e, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
Sí, Sustancias REACH SVHC:
Plomo, Número ECHA SCIP:
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242, Sustancias de la California Proposition 65:
Sí, Sustancias de la California Proposition 65:
Plomo, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, Certificaciones:
CE DNV GL, Tamaño del embalaje:
1, Peso neto:
130 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85389099, GTIN:
5713140132702, eCl@ss:
27.440.202,00, ETIM:
EC000437, UNSPSC 24.0:
39121466,
|
1 item
|
Cambiar
|