|
09 33 010 2616
|
Han 10 ES-M
|
|
Categoría:
Aislantes, Serie:
Han® ES, Método de terminación:
Terminación de borne de cepo, Tipo:
Macho, Tamaño:
10 B, Número de contactos:
10, Contacto PE:
Sí, Sección de conductor:
0,14 ... 2,5 mm², Sección de cable [AWG]:
AWG 26 ... AWG 14, Corriente nominal:
16 A, Voltaje nominal:
500 V, Tensión de choque nominal:
6 kV, Nivel de contaminación:
3, Tensión nominal según UL:
600 V, Tensión nominal según CSA:
600 V, Resistencia de aislamiento:
>1010 Ω, Resistencia de contacto:
≤ 3 mΩ, Longitud de pelado del cable:
7 ... 9 mm, Temperatura de limitación:
-40 ... +125 °C, Ciclos de conexión:
≥ 500, Material (aislante):
Policarbonato (PC), Color (aislante):
RAL 7032 (gris guijarro), Material (contactos):
Aleación de cobre, Superficie (contactos):
Chapado en plata, Clase de inflamabilidad del material según UL 94:
V-0, RoHS:
conforme con exención, Exenciones RoHS:
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo., Estado ELV:
conforme con exención, China RoHS:
50, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
Sí, Sustancias REACH SVHC:
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Plomo, Número ECHA SCIP:
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf, Sustancias de la California Proposition 65:
Sí, Sustancias de la California Proposition 65:
Plomo, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios:
EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro:
R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3), Especificaciones:
IEC 60664-1 IEC 61984, UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390, Certificaciones:
DNV GL, Tamaño del embalaje:
1, Peso neto:
55,59 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85366990, GTIN:
5713140051034, eCl@ss:
27.440.205,00, ETIM:
EC000438, UNSPSC 24.0:
39121522,
|
1 item
|
|
|
19 30 010 0427
|
Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs M32
|
|
Categoría:
Capotas/bases, Serie de capotas/bases:
Han® B, Tipo de capota/base:
Capota, Tipo:
Perfil alto, Tamaño:
10 B, Versión:
Entrada superior, Número de entradas de cable:
1, Entrada de cable:
1x M32, Tipo de bloqueo:
Enclave doble, Campo de aplicación:
Capotas/bases estándar para conectores industriales, Temperatura de limitación:
-40 ... +125 °C, Nota sobre la temperatura de limitación:
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984., Ciclos de conexión:
≥ 500, Grado de protección según IEC 60529:
IP65 IP66 IP67, Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E:
4 4X 12, Material (capota/base):
Fundición de aluminio, Superficie (capota/base):
Recubierto de polvo, Color (capota/base):
RAL 7037 (gris polvo), RoHS:
conforme, Estado ELV:
conforme, China RoHS:
e, Sustancias REACH ANNEX XVII:
No incluido, Sustancias REACH ANNEX XIV:
No incluido, Sustancias REACH SVHC:
No incluido, Sustancias de la California Proposition 65:
No incluido, Protección contra incendios en vehículos ferroviarios:
EN 45545-2 (2020-08), Conjunto de requisitos con niveles de peligro:
R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3), UL / CSA:
UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, Certificaciones:
CE DNV GL, Tamaño del embalaje:
1, Peso neto:
157 g 150 g, País de origen:
Alemania, Número europeo de arancel aduanero:
85389099, GTIN:
5713140125360, eCl@ss:
27.440.202,00, ETIM:
EC000437, UNSPSC 24.0:
39121466,
|
1 item
|
Cambiar
|