Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 354 6517
DSUB SV FE-5,7 PR-IN 25P AU2 GP SLK 4-40
DSUB SV FE-5,7 PR-IN 25P AU2 GP SLK 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero chapado
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 66 354 6517
DSUB SV FE-5,7 PR-IN 25P AU2 GP SLK 4-40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Штампованный
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение запрессовкой
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 3
  • Число контактов 25
  • Крепление печатной платы С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Высота фланца 5,7 mm
  • Номинальный ток ‌ 6,5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,4 Nm Стопорный винт
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 83 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: плакированная сталь
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 11 g
  • Страна изготовления Швейцария
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140084261
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar