Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Accessories
8
N.º de referencia: 09 67 237 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 PL3
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Gris
Contactos: 37
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 237 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Accessories
8
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    沖壓
    直式
版本
  • 接線方式 焊杯接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 連接方式
    PCB至電纜
    飛線
  • 針數 37
  • 鎖定類型 帶饋通口的固定法蘭 Ø 3.1 mm
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 20
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 剝線長度 2.5 ... 3 mm
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C (焊接過程中的烙鐵溫度:最高 350°C 持續 3-5 s)
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
    外殼:鍍鋼
  • 顏色(插蕊) 灰色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 15.4 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140094079
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469