Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 050 0413
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tamaño: D-Sub 5
Bloqueo de resorte o deslizante
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 050 0413
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE
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
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille D-Sub 5
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Verrouillage par ressort ou glissière
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,25 Nm Vis pour serre-câble
    ‌0,4 Nm Vis de fixation
  • Température ambiante -35 ... +60 °C
  • Diamètre de câble 5,75 ... 11,6 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Longueur 67,1 mm
  • Largeur 15,8 mm
  • Hauteur 41 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 19,12 g
  • Pays d'origine Suisse
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140093362
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar