Productos combinables
Productos combinables NUEVO
饰品
2
N.º de referencia: 09 67 009 0343
CAPOTA METALICA DSUB 9 VIAS RECTA
CAPOTA METALICA DSUB 9 VIAS RECTA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 009 0343
CAPOTA METALICA DSUB 9 VIAS RECTA
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
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 1
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés Cable grommet
  • Rögzítés típusa Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
  • Csomag tartalma incl. grommet set halves
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Környezeti hőmérséklet -40 ... +120 °C
  • Kábel átmérője 4 ... 10.2 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Metal
  • Hossz 39.5 mm
  • Szélesség 31 mm
  • Magasság 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 49 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140088924
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar