Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 67 409 4715
D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP
D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 409 4715
D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 IP67
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    車削
    直式
版本
  • 接線方式 焊杯接線
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 針數 9
  • 鎖定類型 帶饋通口的固定法蘭 Ø 3.1 mm
技術參數
  • 導體截面積 0.5 mm²
  • 導體截面積 AWG 20
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -25 ... +70 °C
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
    外殼:黃銅,鍍錫
  • 顏色(插蕊) 紅色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 6.12 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140094130
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar