Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 67 715 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor delantero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 15
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 715 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Element Connector
  • Specificatie Met frame aan de voorkant
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting soldeer cup
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 2
  • Aantal contacten 15
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad M3
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel 0,4 ... ‌0,6 Nm Schroef
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Testspanning Ur.m.s. 1,2 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
    Schaal: messing, vertind
  • Kleur (insteekstuk) Rood
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Kleur (afdichting) Rood
  • Materiaal Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 13 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140095267
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar