Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 09 72 164 3101
DIN-Signal B/Q shroud press-in
DIN-Signal B/Q shroud press-in

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo B, para conectores macho tipo Q
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 72 164 3101
DIN-Signal B/Q shroud press-in
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Aksesuar tipi Pim kaplaması
  • Aksesuarın açıklaması
    tip B dişi konnektörler için
    erkek konnektörler için tip Q
Sürüm
  • Sabitleme Press-in sabitleme
Teknik özellikler
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Termoplastik
  • Renk (aksesuarlar) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 200
  • Net ağırlık 6 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140103061
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Fire Protection