Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 28 148 5532
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 37,5 mm
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 37,5 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de mezzanine
Tipo 2R, Con revestimiento de contacto para distancia de placa de circuitos impresos de 37,5 mm
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 28 148 5532
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 37,5 mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa Mezzanine Adapter
  • A tartozék leírása
    Type 2R
    With pin shroud for pcb distance 37.5 mm
Verzió
  • Érintkezők száma 48
Műszaki jellemzők
  • Benyomási erő ≤ 45 N
  • Kihúzási erő ≤ 30 N
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Noble metal over Ni Termination side
  • Rétegvastagság ≥ 0.76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 12.53 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140215474
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400