Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 23 000 9953
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.10
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9953
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.10
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Stiftstikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til Female konnektorer type 2C
    til male konnektorer type 2R
Version
  • Termineringslængde
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fastgørelse Fastgørelse ved indpresning
Tekniske egenskaber
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌6,4 mm ±0,5 ‌
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 según NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3,31 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140041233
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar