Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 232 6858
Federleiste F 32pol. Einlöt 3,7 AFS 2
Federleiste F 32pol. Einlöt 3,7 AFS 2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos, Codificación de revestimiento
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 232 6858
Federleiste F 32pol. Einlöt 3,7 AFS 2
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
6
Accessories
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 F
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 32
  • 접점 구성 열 z 및 d, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
  • 터미네이션 길이 3.7 mm
  • 코딩
    홀 코딩
    단자 소모적 코딩
    쉬라우드 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5.08 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전류 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 기중 거리 ≥ 1.6 mm
  • 연면 거리 ≥ 3 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스 ≤ 50 N
  • 성능 레벨
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.55 kV (접점-접점)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (pebble grey)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 24.8 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140013377
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar