Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 037 0432
DSUB PLAST-HOOD 37P LGS-38mm
DSUB PLAST-HOOD 37P LGS-38mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 4
Con tornillos de enclavamiento largos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 037 0432
DSUB PLAST-HOOD 37P LGS-38mm
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
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de enclavamiento largos Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,25 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 3,5 ... 11 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Longitud 37,9 mm
  • Anchura 70 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 23,65 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092556
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416