Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
N.º de referencia: 09 67 000 8676
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
High-end
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 8676
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont
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
Identifikace
  • Kategorie Contactos
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Estándar
  • Druh kontaktu Contacto de engaste
  • Popis kontaktu High-end
Verze
  • Způsob připojení Terminación de engaste
  • Provedení Hembra
  • Výrobní proces Contactos girados
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 4,5 mm
  • Úroveň vlastností
    1
    según CECC 75301-802
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Povrch (kontaktů) Metal noble sobre Ni
  • RoHS conforme con exención
  • Výjimky RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Plomo
  • Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,21 g
  • Země původu República Checa
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140087330
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar