Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 78 01 030 0011
Carrier_BT807042_SOT23-3_v
Carrier_BT807042_SOT23-3_v

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Portador de componentes electrónicos
Interconexión
Montaje de placa de circuitos impresos (SMD)
Poliftalamida (PPA)
Superficie (contactos): Au (≥0,05 µm) sobre Ni (≥4 µm) sobre Cu (5...11 µm)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 78 01 030 0011
Carrier_BT807042_SOT23-3_v
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
  • Categoría Surface Mount Device
  • Serie 3D-MID
  • Elemento Portador de componentes electrónicos
  • Especificaciones Interconexión
  • Características Otros materiales o disposiciones de pistas si nos lo solicita.
Versión
  • Fijación Montaje de placa de circuitos impresos (SMD)
  • Contenidos del paquete
    Cinta y bobina
    1200 piezas en bobina
    Cantidades inferiores disponibles si lo solicita.
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +125 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Diámetro Poliftalamida (PPA)
  • Superficie (contactos) Au (≥0,05 µm) sobre Ni (≥4 µm) sobre Cu (5...11 µm)
  • Longitud 8 mm
  • Anchura 7 mm
  • Altura 4,2 mm
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • Peso neto 0,792 g
  • País de origen Suiza
  • GTIN 5713140327719
  • eCl@ss 27.469.090,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar