Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 03 000 6133
DIN-Signal high current m, 40A solder V
DIN-Signal high current m, 40A solder V

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto, Contacto de guía
Corriente nominal: ≤40 A
Contacto macho para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6133
DIN-Signal high current m, 40A solder V
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Contacte
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type contact Contact lipit
  • Beschrijving van het contact
    Drept
    Contact de ghidare
  • Contacten voor
    DIN 41612 Tip M
    DIN 41612 Tip M inversat
    DIN 41612 Tip MH 21 + 5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Modul M, tată, în unghi
    har-modular® Modul M, tată, drept
Versie
  • Aansluitmethode Terminaţie lipită
  • Geslacht Contact tată pentru conectoare tată
  • Verbindingstype
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
    PCB la cablu
  • Productieproces Contacte strunjite
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 40 A
  • Insteekkracht ≤ 10 N
  • Uittrekkracht ≥ 1,6 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Aleación de cobre
  • Oppervlak (contacten) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Plomo
  • ECHA SCIP-nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
    Plomo
    Níquel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41626
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 2,12 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140003927
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar