Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 816 0521
CARC. 16 EMC/B S.L. PG29
CARC. 16 EMC/B S.L. PG29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 19628160527.
N.º de referencia: 09 62 816 0521
CARC. 16 EMC/B S.L. PG29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Tip Yüksek yapılı
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Pg 29
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Daha yüksek EMC gereksinimleri için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Han® Yüksek Sıcaklık bileşenleriyle
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP66
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Kaplamasız
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Boyasız
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 190 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140074156
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar