Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0080
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0080
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 5.00m
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
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Açılı
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3x 0.34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Crimp termination
  • Koruma Unshielded
  • Kodlama A-coding
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 mated condition
  • Kablo Çapı 4.5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140510999
  • eCl@ss 27.060.311,00