Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Ricambio
1
Custodie
7
N.º de referencia: 09 12 002 2701
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2 + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 002 2701
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han-Brid®
  • Identifikace Han-Brid® Cu
  • Specifikace Hybridní konektor pro průmyslové sběrnice
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 2
  • Další kontakty + 4× elektrický kontakt 10 A + volitelně pro PE
  • Podrobnosti
    Strana u zařízení
    Horní část, osazená
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Policarbonato (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Výjimky RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Non incluso
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Non incluso
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Si
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Piombo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Si
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Piombo
    Nichel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 6,24 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140016606
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection