Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0041
Blindstopfen Metall f. 50pol. Haube
Blindstopfen Metall f. 50pol. Haube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Clavijas ciegas
para capotas/bases
Tamaño: D-Sub 5
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0041
Blindstopfen Metall f. 50pol. Haube
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Dummy plugs
  • Description of the accessory for hoods/housings
Version
  • Size D-Sub 5
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 5.25 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140156777
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400