Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
2
Inserts
8
N.º de referencia: 09 62 003 0304
Base EMC para Adaptador PCB Q5/0
Base EMC para Adaptador PCB Q5/0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto, para terminación de placa de circuitos impresos con Han® Q 5/0
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): PTFE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 003 0304
Base EMC para Adaptador PCB Q5/0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
2
Wkłady
8
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® EMC
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Recht
    voor PCB-aansluiting met Han® Q 5/0
Versie
  • Grootte 3 A
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor hogere EMC-vereisten
  • Pakketinhoud Bestel de afdichtschroef afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M3
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP44
    IP65 Met afdichtingsschroef
    IP67 Met afdichtingsschroef
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E 12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Cinc fundido a presión
  • Oppervlak (kap/behuizing) No revestido
  • Kleur (kap/behuizing) No pintado
  • Materiaal (afdichting) PTFE
  • Materiaal (vergrendeling) Acero
  • Oppervlak (vergrendeling) Cincado
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen No incluido
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 32,56 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140073012
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar