Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 064 7005
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 64P 30,48m
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 64P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 064 7005
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 64P 30,48m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specification Niet gemonteerd
  • Type of cable Koperkabel (vlak)
Version
  • Cable length 30,48 m
  • Number of cores 64
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C niet-verplaatst
    -20 ... +105 °C verplaatst
  • Impedance ‌100 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Kleurgecodeerd
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4.119 g
  • Net weight ‌ 118 g/m
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140025455
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
HARTING Device Connectivity
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar