Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0010 0150
Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
Motorcbl. LPMo3 1,5m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0010 0150
Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 LP 3 piny
  • Złącze 2
    M23
    Żeński
    7 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
    Bez silikonu
  • Cechy
    Wysoce elastyczne
    Kompatybilne z łańcuchem kablowym
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Konstrukcja rdzenia 4x 4,0 mm²
  • Zakres zastosowań dla podłączenia silnika
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Pomarańczowy
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 570 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140275249
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600