Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 20 000 9932
ADAPTER Han A - D-SUB 09
ADAPTER Han A - D-SUB 09

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Płytki adaptera
dla 1 x D-Sub
Tworzywo termoplastyczne
Rozmiar: 10 A
Adapter dla: D-Sub 1
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 000 9932
ADAPTER Han A - D-SUB 09
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
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Placa adaptadora
  • Descripción del accesorio para 1 x D-Sub
  • Adaptador para D-Sub 1
Versión
  • Tamaño 10 A
  • Contenidos del paquete
    1 adaptador
    4 tornillos de fijación para adaptador
    2 tornillos de fijación para conector D-Sub
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140038233
  • eCl@ss 27.440.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar