Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 000 9966
Din type C/R shroud screw fix a=6.70
Din type C/R shroud screw fix a=6.70

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo C, para conectores macho tipo R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 9966
Din type C/R shroud screw fix a=6.70
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Protection pour pions
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle de type C
    pour connecteurs mâle de type R
Version
  • Longueur du raccordement
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Fixation Fixation par vis
Données techniques
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌5 mm ±0,5 ‌
    ‌5,8 mm ±0,5 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Termoplásticos
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 según NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 0,01 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140004450
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar