Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 09 18 014 7007
MANGUERA CABLE PLANO 14V APANTALL
MANGUERA CABLE PLANO 14V APANTALL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 014 7007
MANGUERA CABLE PLANO 14V APANTALL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 14
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Impedancia 100 Ω
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -20 ... +75 °C movido
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤216 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.255 g
  • Peso neto ‌ 73 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024434
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?