Soluciones personalizadas
  • Conjuntos de cable estándar y personalizados
  • Cable de motor
  • Cable de alimentación
Filters
  • Campo de aplicación
    Select a value Reset filter
    • Cables de alimentación
      50
    • Salida de potencia de corriente continua
      2
    • para conexión de codificador
      20
    • para conexión de freno de retención
      20
    • para conexión de motor
      35
    • para función híbrida
      50
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      5
    • 1x 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 1,5 mm²
      8
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 3G 1,5 mm²
      4
    • 3G 2,5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 1,5 mm2
      8
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      30
    • 3x 2,5 mm²
      4
    • 4G 1,5 mm²
      8
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      13
    • 4x 2.5 mm²
      21
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 5x 1,5 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2x 0,25 mm²
      10
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      20
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      2
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      11
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      2
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      5
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 polos
      20
    • 12 polos
      20
    • 4 polos
      10
    • 6 polos
      10
    • 7 polos
      10
    • Circular (hembra) de 9 contactos
      10
    • Entrada lateral
      8
    • Entrada superior
      8
    • Han-Compact® Capota
      18
    • Han® Q 4/2 Hembra
      18
    • Hembra
      60
    • Hembra Acodado
      10
    • LP 14 + 3 polos
      10
    • M12
      20
    • M16
      30
    • M17
      10
    • M23
      10
    • manguitos de extremo de hilo
      20
289 products (of 289)
4/10
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0