Data Cable de cobre
  • Conjuntos de cable
  • Cables a granel
  • ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Subcategorías
RJ45

RJ45

  • Cables de sistema de 8 hilos para Gigabit Ethernet
  • Cable de sistema de 4 hilos para Fast Ethernet
  • IP20
  • PVC, PUR, LSHF (FRNC)
  • Sobremoldeado
Circular connectors M12

Conectores circulares M12

  • Montaje en campo o sobremoldeado
  • IP65 / IP67
  • PVC, PUR
  • codificación D
  • Codificación X
Circular connectors M8

Conectores circulares M8

  • Montaje en campo o sobremoldeado
  • IP65 / IP67
  • PVC, PUR
HARTING M8 T1 Industrial

HARTING M8 T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

  • Cara de acoplamiento conforme con normalizada internacionalmente según IEC 63171-6
  • Para la construcción de redes de comunicaciones Single Pair Ethernet (SPE) estandarizadas y preparadas para el futuro con cableado estandarizado según ISO / IEC 11801 y TIA 42
  • Diseñado para aplicaciones industriales en condiciones ambientales de hasta M3I3C3E3
  • Cumple todos los requisitos IEEE 802.3 para SPE
  • Diseño industrial robusto con blindaje de 360°, protección mediante enclavamiento y muchos ciclos de conexión
HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Diseño robusto
  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 10 Gbit/s
  • para un gran número de ciclos de conexión
  • Resistente a vibraciones e impactos
HARTING Mini PushPull ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING Mini PushPull ix Industrial®

  • Diseño industrial robusto
  • Apantallado de 360°
  • 5000 ciclos de conexión
PushPull Mini DisplayPort

PushPull Mini DisplayPort

  • 20 polos
  • DisplayPort 1.1 standard
  • DisplayPort 1.2 standard
HARTING PushPull (V4)

HARTING PushPull (V4)

  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 10 Gbit/s
  • IP65 / IP67
  • Manipulación sencilla mediante HARTING PushPull (V4)
Circular connectors M23

Conectores circulares M23

  • 6 a 19 polos
  • IP67
  • PVC, PUR
Industrial connectors / Han<sup>®</sup>

Conectores industriales / Han®

  • Especialmente robusto para aplicaciones industriales y al aire libre
USB

USB

  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 5 Gbit/s
  • Según la especificación USB 2.0 / USB 3.0
<i>har</i>-link<sup>®</sup>

har-link®

  • 10 polos
  • apantallado
  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 2 Gbit/s
  • según IEC 61076-4-113
  • Con clasificación UL
Bulk cables

Cables a granel

  • Cables de cobre específicos según perfil para transmisión de dato
  • Combinaciones de múltiples hilos individuales
  • Se han utilizado diversos materiales aislantes para la cubierta
  • Aplicaciones industriales, exteriores y ferroviarias
  • Con clasificación UL
Filters
  • Tipo de cable
    Select a value Reset filter
    • Cable de cobre (plano)
      70
    • Cable de cobre (redondo)
      3377
    • Cable híbrido (cobre/cobre)
      33
    • Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
      30
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Cables a granel
      224
    • Conjuntos de cable
      3437
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • No montado
      224
    • Premontado en un lado
      692
    • Premontado por ambos lados
      2745
  • Descripción del cable
    Select a value Reset filter
    • Acodado a la derecha
      25
    • Acodado a la izquierda
      33
    • Acodado en la parte inferior
      24
    • Acodado en la parte superior
      23
    • Cableado 1:1
      235
    • Cableado cruzado
      25
    • Cableado según IEEE 1355
      1
    • MVB
      1
    • Monomodo
      14
    • Multimodo
      16
    • Muy resistente al aceite
      4
    • Par trenzado
      7
    • Recto
      249
    • Resistente a la luz solar
      16
    • Resistente a rayos UV
      32
    • Resistente al aceite
      290
    • Resistente al aceite y a UV
      8
    • Retardante de llama
      301
    • Sin halógenos
      408
    • Tipo C
      30
    • Tipo R
      28
    • Versión AC
      22
    • Versión DC
      22
    • WTB
      2
    • para aplicaciones en el sector ferroviario
      160
  • Número de núcleos
    Select a value Reset filter
    • 2
      227
    • 3
      21
    • 4
      1427
    • 5
      21
    • 6
      8
    • 8
      1677
    • 9
      5
    • 10
      29
    • 12
      37
    • 13
      3
    • 14
      7
    • 15
      5
    • 16
      6
    • 17
      12
    • 18
      3
    • 19
      16
    • 20
      17
    • 24
      7
    • 25
      5
    • 26
      7
    • 28
      3
    • 34
      6
    • 37
      5
    • 40
      7
    • 50
      7
    • 60
      4
    • 64
      8
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 10x AWG 26
      13
    • 10x AWG 28
      5
    • 10x AWG 30
      3
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 1x 2x AWG 22/7
      94
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 1x 2x AWG 26/7
      18
    • 20x AWG 32
      10
    • 2x 0,5 mm²
      1
    • 2x 0,75 mm²
      5
    • 2x 1,5 mm²
      3
    • 2x 2x AWG 22
      3
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x AWG 22
      50
    • 2x AWG 22/7
      23
    • 2x AWG 24
      30
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      23
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 3x 0,34 mm²
      21
    • 3x 2,5 mm²
      51
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      16
    • 4x 0,25 mm²
      84
    • 4x 0,34 mm²
      21
    • 4x 1,5 mm²
      27
    • 4x 2 Twisted Pair
      510
    • 4x 2 pares trenzados AWG 26/7
      23
    • 4x 2x AWG 23/1
      7
    • 4x 2x AWG 23/7
      15
    • 4x 2x AWG 24/7
      44
    • 4x 2x AWG 26/19
      4
    • 4x 2x AWG 26/7
      850
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 16 + 4x AWG 19
      2
    • 4x AWG 22/1
      26
    • 4x AWG 22/19
      33
    • 4x AWG 22/7
      1283
    • 4x AWG 26/7
      23
    • 5G 2,5 mm²
      3
    • 5x 0,34 mm²
      21
    • 8x 0,14 mm²
      28
    • 8x 0,25 mm²
      21
    • 8x AWG 24/7
      27
    • 8x AWG 26/19
      7
    • 8x AWG 26/7
      67
    • AWG 28/7
      101
3.661 products (of 3.661)
1/123
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias