myHARTING Login
Configuradores
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
其他
电缆连接器和电缆组件
09 48 CAB 0072
N.º de referencia: 09 48 CAB 0072
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, green
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
FRNC (LSZH)
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CAB 0072
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, green
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
标识
类别
Cableado de sistema
原件
Cables a granel
规格
No montado
电缆类别
Cable de cobre (redondo)
版本
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
技术参数
传输特性
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-20 ... +60 °C no desplazado
0 ... +50 °C movido
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
Verde
商业数据
包装尺寸
1
原产国
China
GTIN
5713140881051
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar