Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 202 2953 L030
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 3m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado de forma diferente en ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 202 2953 L030
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 3m
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
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Premontado de forma diferente en ambos lados
  • Conector 1
    Han-Compact® Capota
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Macho
  • Conector 2
    Han-Compact® Capota
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Kabellengte 3 m
  • Kernstructuur 4G 6 mm²
  • Contacto PE
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Rumanía
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140275898
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600