har-flexicon®
  • Terminales de placa de circuitos impresos para hilos sencillos
  • 1 fila
  • Hasta 25 contactos
  • Procesamiento totalmente automático
  • Disponible con múltiples distancias entre contactos
Subcategorías
Filters
  • Fuerza de extracción
    Select a value Reset filter
    • ‌ 11 N
      3
    • ≥ 10 N
      9
    • ≥ 10.5 N
      17
    • ≥ 11 N
      9
    • ≥ 12 N
      26
    • ≥ 13.5 N
      17
    • ≥ 15 N
      17
    • ≥ 16.5 N
      17
    • ≥ 18 N
      17
    • ≥ 19.5 N
      14
    • ≥ 2 N
      18
    • ≥ 21 N
      14
    • ≥ 22.5 N
      14
    • ≥ 24 N
      14
    • ≥ 25.5 N
      14
    • ≥ 27 N
      14
    • ≥ 28.5 N
      14
    • ≥ 3 N
      35
    • ≥ 30 N
      13
    • ≥ 31.5 N
      8
    • ≥ 33 N
      8
    • ≥ 34.5 N
      4
    • ≥ 36 N
      4
    • ≥ 37.5 N
      4
    • ≥ 4 N
      12
    • ≥ 4.5 N
      17
    • ≥ 5 N
      12
    • ≥ 6 N
      29
    • ≥ 7 N
      9
    • ≥ 7.5 N
      17
    • ≥ 8 N
      9
    • ≥ 9 N
      26
  • Campo de aplicación
    Select a value Reset filter
    • for THR reflow soldering
      59
    • for wave soldering
      37
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1 mm
      1
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      742
    • II (400 ≤ CTI > 600)
      16
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      129
  • Tasa de bits
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      26
    • ‌ 10 Gbit/s
      19
    • ‌ 10 Mbit/s
      36
    • ‌ 100 Mbit/s
      36
  • Codificación
    Select a value Reset filter
    • Blue
      6
    • Brown
      2
    • Green
      2
    • Orange
      4
    • Please order coding pins separately.
      624
    • White
      6
    • Yellow
      2
892 products (of 892)
1/30
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias