Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
6
N.º de referencia: 33 28 020 2001 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 20m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 020 2001 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
6
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Connecteur 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 2
  • Structure du conducteur 1x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission 600 MHz Bandwidth
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Cycles de connexion ≥ 1,000
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Tension d’essai UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) Yellow
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Latvia
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140246928
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)