Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
20
N.º de referencia: 33 01 241 0030 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 241 0030 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
20
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 LC duplex
  • 커넥터 2 LC duplex
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 다중모드
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2G50/125 OM3
기술적 특성
  • 케이블 직경 5.17 mm
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 넘버 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 33.7 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140149267
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD
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
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar