Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
4
Systemkabel
1348
N.º de referencia: 24 03 504 2220
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-PP
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-PP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24 V DC
Número total de puertos: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 504 2220
Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-PP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
4
Systemkabel
1348
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 6
  • Befestigung 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 10 kB
  • MAC-Tabellengröße 8k Einträge
  • Paketpuffergröße 1 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of Service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow Control aus
  • Meldekontakt nein
  • PoE Funktionalität ja
  • PoE mit integriertem DC-DC-Konverter ja
  • Jumbo Frame Support ja
  • Lieferumfang
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Anschlussdaten
  • Nennspannung 24 V DC
  • zulässige Spannung 18 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz ja
  • Betriebsstrom
    <5.900 mA @ 24 V DC
    <2.950 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom <1,6 A @ 24 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A am Eingang
  • Leistungsaufnahme <141,6 W @ 24 V DC
  • Anschlussart steckbarer Schraubkontakt
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz ja
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 820.000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports LWL
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 2
  • Übertragungsstandard 1000BASE-LX
  • Faserart Singlemode
  • Anschlussart
    SC duplex
    Buchse
  • Übertragungsphysik LWL
  • Wellenlänge 1.310 nm
  • Datenrate ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 10 km
  • Ausgangsleistung -9,5 ... -3 dBm
  • Eingangsleistung -21
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus Alternative A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE 24 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung siehe IEEE 802.3at, Abschnitt 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium (eloxiert)
    Stahlblech (pulverbeschichtet)
  • Länge 107,5 mm
  • Breite 60 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Funkstöreigenschaften
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 896 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140195288
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612