Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
6
Zubehör
1
Einsätze
16
N.º de referencia: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Montaje frontal
Tamaño: M17
Bloqueo a tornillo, Bloqueo por palanca
Entrada en ángulo
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): FKM
Grado de protección: IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
6
Zubehör
1
Einsätze
16
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Rundsteckverbinder M17
  • Gehäuseart Wanddurchführungsgehäuse
  • Gehäusebeschreibung frontseitige Montage
Ausführung
  • Baugröße M17
  • Schirmung geschirmt
  • Ausführung gewinkelter Kabeleingang
  • Verriegelungsart
    Schraubverriegelung
    Bajonettverriegelung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66 / IP67 im verschraubten / verriegelten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff Dichtung FKM
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 64,73 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140487536
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121405