Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-coded
M12 Power IDC female L-coded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación L
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Gris
Contactos: 5
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.75 ... 1.5 mm²
Corriente nominal: ‌12 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-coded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Power
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 HARAX® 接続技術
  • ジェンダー メス
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 5
  • パワーコンタクト数 4
  • 特殊コンタクト数 1x FEコンタクト
  • 特殊コンタクトの仕様 FEコンタクト
  • コーディング Lコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 63 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 17
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 5.8 ... 13.5 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 60 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140227255
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje