Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Tools
3
Accessories
1
System Cables
205
Termination block
4
N.º de referencia: 20 82 006 2001
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable, Pasamuros
para montaje trasero, Recto
Hembra
Codificación X
Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo, PushPull
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
N.º de referencia: 20 82 006 2001
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Tools
3
Accessories
1
System Cables
205
Termination block
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    preLink®
    Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento
    Conector de cable
    Pasamuros
  • Especificaciones
    para montaje trasero
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
  • Detalles Pida los bloques de terminación por separado
  • Detalles Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 5 ... 9,5 mm
  • Resistencia a las vibraciones 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-109
    EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224162
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27.440.116,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
preLink Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Enlaces
Whitepaper
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?