Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 816 0428
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Customizar
N.º de referencia: 19 62 816 0428
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Customizar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto
    202,04 g
    202,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140132900
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar