Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 201 0218 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de motor
Premontado en un lado, Con freno, para motores con conexión en estrella
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0218 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Prvek Motorový kabel
  • Specifikace
    Osazený na jedné straně
    S brzdou
    Pro motory v zapojení do hvězdy
  • Konektor 1
    Han-Compact® Kryt
    Han® Q 4/2 Male
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Uspořádání vodičů 6× 1,5 mm²
  • Kontakt PE Ano
  • Oblast použití Pro připojení motoru
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Číslo ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 340 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140274303
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629