Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 816 5405
Han EMC/B 16B CP f DL
Han EMC/B 16B CP f DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Termoplásticos
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Gris
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 816 5405
Han EMC/B 16B CP f DL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Accesorios
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC/B
  • Tipo de acessório Tapa de protección
  • Descrição do acessório
    para bases a empotrar
    para bases de montaje en superficie
    Termoplásticos
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Tipo de trava Enclave doble
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Policarbonato (PC)
  • Cor (carcaça/base) Gris
  • RoHS conforme
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia No incluido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 26,6 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140570597
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Fire Protection