Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0246
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/19
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 50 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0246
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 50 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/19
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -30 ... +70 °C movido
    -20 ... +60 °C movido, con guía forzada
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Ciclos de flexión ≥ 5.000.000 a longitud ≤ 4,5 m a velocidad ≤ 5 m/s a aceleración ≤ 10 m/s²
  • Resistencia torsional ≥ 1.000.000 a ángulo de torsión= ±180°/m
  • Resistencia a la tracción
    ≤105 N no desplazado
    ≤30 N movido
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤280 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    FT2 según la norma UL 2556 Sec. 9,1
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
  • Certificaciones
    UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
    CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 51 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273535
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar