Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0236
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/19
PUR (polyurethane)
Cable length: 20 m
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0236
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/19
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -30 ... +70 °C bewegt
    -20 ... +60 °C bewegt, mit Zwangsführung
  • Kabeldurchmesser 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    8x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    15x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen mit Zwangsführung)
  • Schleppkettenfähig ja
  • Biegezyklen ≥ 5.000.000 @ Kettenlänge = 4,5 m @ Geschwindigkeit ≤ 5 m/s @ Beschleunigung ≤ 10 m/s²
  • Torsionstauglichkeit ≥ 1.000.000 @ Torsionswinkel = ±180°/m
  • Zugfestigkeit
    ≤105 N unbewegt
    ≤30 N bewegt
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤280 Ω/km
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    FT2 gemäß UL 2556 Sec. 9.1
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
    IEC 60754-1 Halogenfreiheit
  • Zulassungen
    UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
    CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.050 g
  • Nettogewicht ‌ 51 g/m
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140273528
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
Documentación
Ficha técnica
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
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar