Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 35 004 5402 XL
Han PP Power L cover device IP65 100pcs
Han PP Power L cover device IP65 100pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para lado de dispositivo, Con cordón de fijación
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 004 5402 XL
Han PP Power L cover device IP65 100pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie Power L
  • Type accessoire Stofbeschermingskap
  • Beschrijving van het accessoire
    voor apparaatzijde
    Met bevestigingskoord
Technische eigenschappen
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 25,2 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140235854
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467