Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      53
    • 16 B
      55
    • 24 B
      37
    • 6 B
      27
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • 上殼
      87
    • 不封底安裝底座
      16
    • 表面安裝底座
      50
    • 飛線底座
      19
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • 單鎖扣
      94
    • 雙鎖扣
      60
    • 雙鎖扣(上殼)
      18
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      172
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      19
    • 1x M25
      33
    • 1x M32
      51
    • 1x M40
      36
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      4
    • 2x M32
      8
    • 2x M40
      3
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • 強化型玻璃光纖
      172
    • 聚酰胺 (PA)
      172
172 products (of 172)
1/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0