Han-Modular® Compact Capotas/bases de metal para un módulo
  • La estructura modular aumenta la flexibilidad
  • Con contacto PE integrado de hasta 10 mm²
  • IP65
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Accesorios
      1
    • Capotas/bases
      13
  • Ciclos de conexión
    Select a value Reset filter
    • ≥ 500
      13
  • Par de apriete
    Select a value Reset filter
    • 1 Nm Tornillos de fijación M3
      3
    • ‌1 Nm Tornillo de PE
      4
    • ‌1 Nm Tornillos de fijación M3
      2
    • ‌1,2 Nm Tornillos de fijación M4
      2
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base montaje tipo pasamuros
      3
    • Capota
      7
    • Capota portante
      3
  • Descripción de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Agujero de fijación para tornillo M4
      4
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
14 products (of 14)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias