myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriales / Han
®
Switches Ethernet industriales
Conectores de placas de circuitos impresos
Interfaces de operador
Conectores de interfaz
Conectores circulares
Cableado de sistema
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
Conectores de interfaz
HARTING RJ Industrial
®
Interfaces de datos Ethernet
har
-port Interfaces de servicio técnico
har
-port Interfaces de servicio técnico
Interfaces de servicio técnico para puesta en servicio y mantenimiento
Apto para calados de pared M22.5
Instalación fácil y rápida mediante la tuerca de sujeción central
Subcategorías
Audio/vídeo
RJ45
Transmisión de datos a una velocidad de hasta 10 Gbit/s
USB
Según la especificación USB 2.0 / USB 3.0
Accesorios
Tapa de protección
Tiras de identificación
Audio/vídeo
RJ45
USB
Accesorios
Filters
Estructura de núcleo
Select a value
Reset filter
2x AWG 24/7
5
2x AWG 28/7
5
4x AWG 28/7
5
Diámetro de cable
Select a value
Reset filter
4,5 mm ± 0,2 mm
3
5,8 mm
5
Conector 2
Select a value
Reset filter
IP20
3
IP20 USB 3.0
5
Macho
3
Tipo A
5
Tipo C
3
USBC 3.2 Gen. 2x2
3
Conector 1
Select a value
Reset filter
IP20
3
IP20 USB 3.0
5
Macho
3
Tipo A
5
Tipo C
3
USBC 3.2 Gen. 2x2
3
Blindaje
Select a value
Reset filter
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
49
apantallado
3
Tasa de bits
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
44
10 Gbit/s
44
10 Mbit/s
44
100 Mbit/s
44
≤ 20 Gbit/s
3
Resistencia a los golpes
Select a value
Reset filter
Categoría 1B según IEC 61373
6
Resistencia a las vibraciones
Select a value
Reset filter
Categoría 1B según IEC 61373
6
Color (accesorios)
Select a value
Reset filter
Negro
2
Transparente
1
Características de transmisión
Select a value
Reset filter
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
40
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
4
Categoría
Select a value
Reset filter
Accesorios
12
Cableado de sistema
3
Conectores
105
Tipo de conexión
Select a value
Reset filter
2x clavija tipo A - conector tipo A
5
2x clavija tipo A - conector tipo mini B
1
2x clavija tipo mini B - conector tipo A
2
Clavija a clavija
4
Clavija a conector
43
Clavija tipo A - clavija tipo A
6
Clavija tipo A - clavija tipo B
1
Clavija tipo A - conector tipo A
25
Clavija tipo B - clavija tipo A
1
Clavija tipo B - conector tipo B
7
Clavija tipo C - clavija tipo C
3
Clavija tipo mini B - conector tipo A
2
Conector tipo A - conector tipo A
5
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
24
to
24
24
3
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
5 A
to
5 A
5 A
6
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
20 V
to
20 V
20 V
6
Ciclos de conexión
Select a value
Reset filter
≥ 1.500
55
≥ 10.000
6
≥ 750
47
Características
Select a value
Reset filter
Apto para todas las versiones PoE
4
compatible con USB Power Delivery (USB-PD)
6
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
105
Color (capota/base)
Select a value
Reset filter
Blanco
4
Negro
42
plata
63
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
105
IP40
1
IP65
5
IP67
5
IP69 / IPX9K según ISO 20653
1
Especificaciones
Select a value
Reset filter
Interfaz de audio de 3,5 mm
2
Interfaz de vídeo HDMI
1
Premontado por ambos lados
3
RJ45
44
USB 2.0
37
USB 3.0
21
Elemento
Select a value
Reset filter
Conjuntos de cable
3
Interfaces de servicio técnico
105
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Base pasacables
4
Clavijas ciegas
1
Soporte de etiqueta
1
Tapa de obturación
1
Tapa de protección
4
Tira de identificación
1
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
para etiqueta 09 45 502 0003
1
para soporte de etiqueta 09 45 502 0002
1
para todos los módulos compatibles con HIFF
4
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
Select a value
Reset filter
V-2
21
Temperatura ambiente
Select a value
Reset filter
-25 ... +70 °C
102
-40 ... +85 °C
3
Material (cable)
Select a value
Reset filter
PVC
8
Color (cable)
Select a value
Reset filter
Negro
8
Tipo de cable
Select a value
Reset filter
Cable de cobre (redondo)
3
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
1
Metálicos
1
Termoplásticos
3
Serie
Select a value
Reset filter
USB
3
har
-port
117
Especificaciones
Select a value
Reset filter
EN 45545-2
12
PROFINET
Select a value
Reset filter
Sí
44
UL / CSA
Select a value
Reset filter
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
40
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
10
UL 1863 DUXR.E470046
40
UL 1863 DUXR2.E470046
10
Fijación
Select a value
Reset filter
Atornillable en placas de cubierta
105
Longitud de cable
Select a value
Reset filter
from
1 m
0,2 m
2 m
0,3 m
3 m
0,4 m
4 m
0,5 m
5 m
0,6 m
6 m
0,7 m
0,8 m
0,9 m
10 m
0,15 m
1,5 m
2,5 m
3,5 m
4,5 m
7,5 m
to
1 m
0,2 m
2 m
0,3 m
3 m
0,4 m
4 m
0,5 m
5 m
0,6 m
6 m
0,7 m
0,8 m
0,9 m
10 m
0,15 m
1,5 m
2,5 m
3,5 m
4,5 m
7,5 m
1 m
13
0,2 m
2
2 m
10
0,3 m
2
3 m
9
0,4 m
3
4 m
4
0,5 m
12
5 m
6
0,6 m
2
6 m
1
0,7 m
2
0,8 m
2
0,9 m
2
10 m
2
0,15 m
3
1,5 m
10
2,5 m
2
3,5 m
2
4,5 m
1
7,5 m
2
Número de núcleos
Select a value
Reset filter
from
24
to
24
24
3
Certificaciones
Select a value
Reset filter
DNV GL
99
Unfortunately, no results were found for your search query
120 products
(of 120)
1/4
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Estructura de núcleo-Descendente
Diámetro de cable-Descendente
Conector 2-Descendente
Conector 1-Descendente
Blindaje-Descendente
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.
Artículo nº: 09 45 452 1561 XL
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tipo de conexión: Clavija a clavija
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 coupler Cat.6A white
Artículo nº: 09 45 452 1562
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tipo de conexión: Clavija a clavija
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 coupler Cat.6A
Artículo nº: 09 45 452 1560
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tipo de conexión: Clavija a clavija
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 coupler Cat.6A black
Artículo nº: 09 45 452 1561
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tipo de conexión: Clavija a clavija
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A, PFT
Artículo nº: 09 45 452 1901
USB 2.0
Tipo de conexión: Clavija tipo A - clavija tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 3.0 A-A; PFT
Artículo nº: 09 45 452 1902
USB 3.0
Tipo de conexión: Clavija tipo A - clavija tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,5m cable
Artículo nº: 09 45 452 1920
USB 2.0
Longitud de cable: 0.5 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A ; PFT black
Artículo nº: 09 45 452 1903
USB 2.0
Tipo de conexión: Clavija tipo A - clavija tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m
Artículo nº: 09 45 452 1504
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 0.5 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 3.0 A-A PFT black
Artículo nº: 09 45 452 1904
USB 3.0
Tipo de conexión: Clavija tipo A - clavija tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,5m cable
Artículo nº: 09 45 452 1922
USB 2.0
Longitud de cable: 1.5 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 3.0 A-A PFT white
Artículo nº: 09 45 452 1919
USB 3.0
Tipo de conexión: Clavija tipo A - clavija tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,0m cable
Artículo nº: 09 45 452 1921
USB 2.0
Longitud de cable: 1 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,50m
Artículo nº: 09 45 452 1510
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 1.5 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A ; PFT white
Artículo nº: 09 45 452 1918
USB 2.0
Tipo de conexión: Clavija tipo A - clavija tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,00m
Artículo nº: 09 45 452 1509
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 1 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,40m cable
Artículo nº: 09 45 452 1928
USB 2.0
Longitud de cable: 0.4 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 2x A - Mini-B 1m
Artículo nº: 09 45 452 1981
USB 2.0
Longitud de cable: 1 m
Tipo de conexión: 2x clavija tipo A - conector tipo mini B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A; PFT 2,0m cable
Artículo nº: 09 45 452 1923
USB 2.0
Longitud de cable: 2 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable
Artículo nº: 09 45 452 1506
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 0.7 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port 2x USB 2.0 A-A; 0,5m cable
Artículo nº: 09 45 452 1950
USB 2.0
Longitud de cable: 0.5 m
Tipo de conexión: 2x clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 0,5m
Artículo nº: 09 45 452 1910
USB 2.0
Longitud de cable: 0.5 m
Tipo de conexión: Clavija tipo B - conector tipo B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 1,0m
Artículo nº: 09 45 452 1931
USB 3.0
Longitud de cable: 1 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
Artículo nº: 09 45 452 1010
Interfaz de vídeo HDMI
Tipo de conexión: Clavija a conector
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A; PFT 3,0m cable
Artículo nº: 09 45 452 1924
USB 2.0
Longitud de cable: 3 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable
Artículo nº: 09 45 452 1501
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 0.2 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable
Artículo nº: 09 45 452 1507
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 0.8 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1
Artículo nº: 09 45 145 2931
USB 3.0
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Longitud de cable: 1 m
Tipo de conexión: Conector tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
Artículo nº: 09 45 452 1930
USB 3.0
Longitud de cable: 0.5 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Interfaces de servicio técnico
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m
Artículo nº: 09 45 452 1960
USB 2.0
Longitud de cable: 0.5 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
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
Estructura de núcleo - Descendente
Diámetro de cable - Descendente
Conector 2 - Descendente
Conector 1 - Descendente
Blindaje - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 120 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0